Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-1802-22-0,25
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-180 - Interrupteur avec bouton lumineux
Nomenclature
Emile Maurin 11-1802-22-0,25
REF
Référence
11-1802-22-0,25
VERSION
Avec connecteur
POS
Position
0
1
2
3
4
5
6
7
8
D1
22 mm
D2
M19x1
D3
17.5 mm
D4
- mm
D5
5 mm
D6
15 mm
D7
M12x1
L1
36 mm
L2
5 mm
L3MAX
8 mm
L4
3 mm
L5OUL6
0.25 m
L7
41 mm
S1
22 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB1
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D