Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-546-179-8
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-546 - Poignée étrier technopolymère haute résistance 200°C - Taraudée
Nomenclature
Emile Maurin 11-546-179-8
REF
11-546-179-8
VERSION
Taraudée
RESISTANCE
T
100 °C
L1
179±1 mm
L2
196 mm
L3
27 mm
D1
d6H
M8
H1
57 mm
H2
13 mm
H3
16 mm
F1
1900 N
F2
2600 N
L1J
L1
11 J
L2J
L2
17 J
INFOS
INFOTEXTE
WEB
WWW
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D