??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-822-30-400
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-822 - Poignée étrier plate - Taraudée - Pelliculée noire
Nomenclature
Emile Maurin 11-822-30-400
REF
Référence
11-822-30-400
VERSION
Taraudée
FINITION
Pelliculée noire
L1
30 mm
L2
400 mm
L3
12 mm
L4
412 mm
L5
- mm
L6
- mm
L7
- mm
D1
M6
H1
50
H2
- mm
H3
- mm
H4
12 mm
R1
15 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
WEB
WWW
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D