Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-912-500-6
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-912 - Poignée tubulaire voutée aluminium - Tube pelliculé noir - Supports noirs
Nomenclature
Emile Maurin 11-912-500-6
REF
Référence
11-912-500-6
L1
500 mm
L2
540 mm
L3
460 mm
L4
580 mm
L5
22 mm
D1
30 mm
D2
M 6
H1
94 mm
H2
min.
15 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB1
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D