Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-060-23-8
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-060 - Poignée tournante à insert acier - Acier pelliculé
Nomenclature
Emile Maurin 11-060-23-8
REF
Référence
11-060-23-8
MAT
Matière
Acier pelliculé
D1
23 mm
D2
M
8
D3
13 mm
D4
19 mm
L1
65 mm
L2
14 mm
L3
2.5 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D