Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-062-26-10
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-062 - Poignée tournante à insert acier - Technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 11-062-26-10
REF
Référence
11-062-26-10
MAT
Matière
Technopolymère
D1
26 mm
D2
M10
D3
13 mm
D4
21 mm
L1
80 mm
L2
16 mm
L3
2.5 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D