Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-066-31-12
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-066 - Poignée tournante à insert inox - Bakélite
Nomenclature
Emile Maurin 11-066-31-12
REF
Référence
11-066-31-12
MAT
Matière
Bakélite
D1
31 mm
D2
M12
D3
14 mm
D4
25 mm
L1
102 mm
L2
20 mm
L3
2.5 mm
INFOS
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D