Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-070-26-10
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-070 - Poignée fixe - Taraudée - Bakélite
Nomenclature
Emile Maurin 11-070-26-10
REF
Référence
11-070-26-10
VERSION
Bakélite
D1
26 mm
D2
M10
D3
21 mm
L1
80 mm
L2
55 mm
L3
7.0 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D