Choix du modèle CAO
Emile Maurin 11-072-26-12
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-072 - Poignée fixe - Taraudée - Technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 11-072-26-12
REF
Référence
11-072-26-12
VERSION
Technopolymère
D1
26.5 mm
D2
M12
D3
21.0 mm
L1
80 mm
L2
55 mm
L3
7 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D