??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-140-13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-14 - Poignée tournante miniature
Nomenclature
Emile Maurin 11-140-13
REF
Référence
11-140-13
D1
13 mm
D2
M6
D3
8 mm
L1
9 mm
L2
18 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
WEB
WWW
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D