??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-165-43-8-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-165 - Poignée à boule - A tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 11-165-43-8-16
REF
Référence
11-165-43-8-16
D1
43 mm
D2
M8
D3
32.5 mm
H1
55 mm
H2
17.5 mm
L1
16 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
CODE
Code
245131-C1
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D