Selección de modelo CAD
Emile Maurin 11-342-55-8
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-34 - Poignée en T aluminium taraudée ou alésée
Nomenclature
Emile Maurin 11-342-55-8
REF
11-342-55-8
VER
Version
Taraudée
MAT
Matière
Pelliculé noir
L1
55 mm
L2
14 mm
D1
M8
D2
H7
- mm
H1
33 mm
H2
22 mm
H3
min.
12 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D