您可通過迴響通路提交建議,或聯系線上客服。 我們將儘快優化相關功能:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方Cookie
您的瀏覽器禁止設定協力廠商Cookie。 請在瀏覽器設定中開啟該功能,或點擊下方按鈕。
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请在您的浏览器中启用Cookies,以便PARTcommunity正常工作
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_41/11_41.prj},{NB=emile_maurin_11-412-100-12},{REF=11-412-100-12},{VER=Taraudée},{FINITION=Poli},{L1=100},{L2=11},{D1D2=M12},{D3=25},{H1=65},{H2=19},{H3=24},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{OB=poliert},{D23=12},{D2=M12},{PARTNUMBER=GN 5063-100-M12-PL},{MAT=Edelstahl},{D33=-},{WEIGHT=0.4250},{CTN=73181639},{ROHS=YES}
篩選設置
運行篩選
移除篩選條件
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
莉娜
物料清單
REF
VER
FINITION
L1
L2
D1D2
D3
H1
H2
H3
INFOS
WEB
Emile Maurin 11-411-63-6
11-411-63-6
Taraudée
Mat
63
7
M6
16
41
12
12
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-411-63-8
11-411-63-8
Taraudée
Mat
63
7
M8
16
41
12
16
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-411-80-8
11-411-80-8
Taraudée
Mat
80
9
M8
21
52
15
16
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-411-80-10
11-411-80-10
Taraudée
Mat
80
9
M10
21
52
15
20
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-411-100-1...
11-411-100-10
Taraudée
Mat
100
11
M10
25
65
19
20
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-411-100-1...
11-411-100-12
Taraudée
Mat
100
11
M12
25
65
19
24
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-412-63-6
11-412-63-6
Taraudée
Poli
63
7
M6
16
41
12
12
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-412-63-8
11-412-63-8
Taraudée
Poli
63
7
M8
16
41
12
16
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-412-80-8
11-412-80-8
Taraudée
Poli
80
9
M8
21
52
15
16
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-412-80-10
11-412-80-10
Taraudée
Poli
80
9
M10
21
52
15
20
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-412-100-1...
11-412-100-10
Taraudée
Poli
100
11
M10
25
65
19
20
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-412-100-1...
11-412-100-12
Taraudée
Poli
100
11
M12
25
65
19
24
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-413-63-6
11-413-63-6
Alésée
Mat
63
7
6
16
41
12
12
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-413-63-8
11-413-63-8
Alésée
Mat
63
7
8
16
41
12
16
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-413-80-8
11-413-80-8
Alésée
Mat
80
9
8
21
52
15
16
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-413-80-10
11-413-80-10
Alésée
Mat
80
9
10
21
52
15
20
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-413-100-1...
11-413-100-10
Alésée
Mat
100
11
10
25
65
19
20
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-413-100-1...
11-413-100-12
Alésée
Mat
100
11
12
25
65
19
24
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-414-63-6
11-414-63-6
Alésée
Poli
63
7
6
16
41
12
12
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-414-63-8
11-414-63-8
Alésée
Poli
63
7
8
16
41
12
16
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-414-80-8
11-414-80-8
Alésée
Poli
80
9
8
21
52
15
16
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-414-80-10
11-414-80-10
Alésée
Poli
80
9
10
21
52
15
20
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-414-100-1...
11-414-100-10
Alésée
Poli
100
11
10
25
65
19
20
INFOTEXTE
WWW
Emile Maurin 11-414-100-1...
11-414-100-12
Alésée
Poli
100
11
12
25
65
19
24
INFOTEXTE
WWW
Preview - Generation
預覽
下載CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸標注
2D