??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-041-315-26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-041 - Volant à bras aluminium - Moyeu rainuré - Sans poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-041-315-26
REF
Référence
13-041-315-26
MATIERE
Aluminium
D1
315 mm
D2
H7
26 mm
D3
~
53 mm
L1
33 mm
L2
~
33 mm
L3
28 mm
DIAMETRE
Dia. Poignée
32 mm
BRAS
Nb de bras
5
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D