??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-074-125
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-074 - Volant à bras inox - Moyeu lisse - Sans poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-074-125
REF
Référence
13-074-125
D1
125 mm
D2
H9
12
D3
27.0 mm
D4
M8
L1
18 mm
L2
35.5 mm
L3
15.8 mm
POIGNEE
Ø Poignée
20 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D