??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-442-125
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-44 - Volant à bras en tôle acier, pour vannes, Noir
Nomenclature
Emile Maurin 13-442-125
REF
Référence
13-442-125
COULEUR
Rouge
D1
125 mm
D2
28 mm
L1
17 mm
L2
31.0 mm
S1
11 mm
S2
12.7 mm
NBBRAS
3
EDLT
Epaisseur de la tôle
1.2 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D