??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-451-200
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-45 - Volant à bras en tôle acier Moyeu lisse
Nomenclature
Emile Maurin 13-451-200
REF
Référence
13-451-200
VERSION
Moyeu lisse
D1
200 mm
D2
H9
14 mm
D3
40 mm
L1
24 mm
L2
46 mm
L3
22 mm
S1
H11
14 mm
NBBRAS
4
EDLT
Epaisseur de la tôle
2.5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D