??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 13-165-125-14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-165 - Volant plein aluminium pelliculé noir - Moyeu rainuré - Sans poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-165-125-14
REF
Référence
13-165-125-14
VERSION
Moyeu rainuré
FORME
Sans poignée
D1
125 mm
D2
H7
14 mm
D3
31 mm
L1
18 mm
L2
33 mm
L3
15.0 mm
POIGNEE
Ø Poignée
22 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D