??
CAD model selection
Emile Maurin 13-351-140-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-351 - Volant de sécuritté plein - Sans poignée
Nomenclature
Emile Maurin 13-351-140-12
REF
Référence
13-351-140-12
D1
140 mm
D2
H7
12 mm
D3
24 mm
D4
42 mm
D5
40 mm
D6
max.
23 mm
L1
45 mm
L2
58 mm
L3
16.5 mm
L4
7 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D