Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-1430-50-8-16-2
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-143 - Bouton à trois bras technopolymère, à limiteur de couple, à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 15-1430-50-8-16-2
REF
Référence
15-1430-50-8-16-2
D1
50 mm
D2
M8
L1
16 mm
D3
13.5 mm
D4
23.6 mm
H1
41.6 mm
H2
10.7 mm
H3MIN
11 mm
COUPLE
2.0 +/- 10% Nm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D