??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-151-80-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-151 - Bouton à trois bras - Inser laiton - Débouchant
Nomenclature
Emile Maurin 15-151-80-12
REF
Référence
15-151-80-12
D1
80 mm
D2
M 12 mm
D4
32 mm
D5
18 mm
D6
17 mm
H1
35 mm
H2
30 mm
H3
25 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D