您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_63/15_635.prj},{NB=emile_maurin_15-635-56-10},{REF=15-635-56-10},{D1=56},{D3=M10},{D5=26.5},{H1=29},{H3=13},{H5=11},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{PARTNUMBER=221431-C1},{DESCRIPTION=ELK.56 B-M10-C1},{NDM=10},{KDM=8.376},{WEIGHT=39},{R=0.184},{G=0.200},{B=0.208},{D11=48.000},{ANG=99.300},{DST=7.65},{D2=3.5}
筛选设置
运行筛选
移除筛选条件
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
物料清单
REF
D1
D3
D5
H1
H3
H5
INFOS
Emile Maurin 15-635-45-6
15-635-45-6
45
M6
21.0
26
12
10
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-635-45-8
15-635-45-8
45
M8
21.0
26
13
10
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-635-56-8
15-635-56-8
56
M8
26.5
29
13
11
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-635-56-10
15-635-56-10
56
M10
26.5
29
13
11
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-635-56-12
15-635-56-12
56
M12
26.5
29
13
11
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-635-70-10
15-635-70-10
70
M10
32.5
35
18
13
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-635-70-12
15-635-70-12
70
M12
32.5
35
17
13
INFOTEXTE
Emile Maurin 15-635-70-16
15-635-70-16
70
M16
32.5
35
17
13
INFOTEXTE
Preview - Generation
预览
下载CAD模型
生成PDF数据表
3D
尺寸标注
2D