Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-640-56-10
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-640 - Bouton à lobes technopolymère débouchant
Nomenclature
Emile Maurin 15-640-56-10
REF
Référence
15-640-56-10
D1
56 mm
D2
H7
10 mm
D3
22 mm
D4
26.5 mm
D5
20.5 mm
D6
23 mm
H1
29 mm
H2
22 mm
H3
11 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D