??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 15-650-56-8-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-650 - Bouton à lobes technopolymère à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 15-650-56-8-40
REF
Référence
15-650-56-8-40
D1
56 mm
D2
M8
D3
26.5 mm
H1
29 mm
H2
11 mm
L1
40 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D