Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-842-32-6
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-842 - Bouton à trois bras - inox 303 - Débouchant taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-842-32-6
REF
Référence
15-842-32-6
D1
32 mm
D3
M6
D4
15 mm
H1
21 mm
H2
11 mm
H3
min.
12 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D