Selección de modelo CAD
Emile Maurin 15-848-25-5
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-848 - Bouton à trois bras - inox 316L - Borgne taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 15-848-25-5
REF
Référence
15-848-25-5
D1
25 mm
D3
M5
D2
12 mm
H1
16 mm
H2
8 mm
H4
min.
10 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D