??
CAD model selection
Emile Maurin 15-856-50-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-856 - Bouton étoile inox 316 L - Borgne - Alésé
Nomenclature
Emile Maurin 15-856-50-10
REF
Référence
15-856-50-10
D1
50 mm
D2
10 mm
D4
21 mm
H1
34.0 mm
H2
17 mm
H3
min.
18 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D