Selección de modelo CAD
Emile Maurin 16-330-20-16
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-330 - Vis moletée inox - Mat
Nomenclature
Emile Maurin 16-330-20-16
REF
Référence
16-330-20-16
D1
20 mm
D2
M5 mm
D3
14 mm
L1
16 mm
H1
13 mm
L2
8.5 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D