??
CAD model selection
Emile Maurin 21-100-34-250
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-100 - Bride droite
Nomenclature
Emile Maurin 21-100-34-250
REF
Référence
21-100-34-250
L1
34.0 mm
L2
250 mm
L3
45 mm
L4
100 mm
L5
80 mm
L6
34 mm
H1
40 mm
BT
Boulon "T"
M30
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D