??
CAD model selection
Emile Maurin 22-010-50-80
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 22-010 - Cale étagée
Nomenclature
Emile Maurin 22-010-50-80
REF
Référence
22-010-50-80
H1
50 mm
H2
0 mm
H3
0 mm
H4
0 mm
H5
0.0 mm
H6
0.0 mm
H7
20 mm
H8
15 mm
H9
12.5 mm
L1
80 mm
L2
0 mm
L3
42.5 mm
L4
0 mm
L5
42.5 mm
L6
15 mm
L7
12.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D