??
CAD model selection
Emile Maurin 22-510-125
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 22-510 - Butée universelle
Nomenclature
Emile Maurin 22-510-125
REF
Référence
22-510-125
L1
125 mm
L2
66.5 mm
L3
10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 mm
H1
68 mm
H2
34 mm
H3
15 mm
D1
17 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D