피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_71/22_715_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_22-715-58-17,5_0},{REF=22-715-58-17,5},{NORMNR=GN 350},{D1=58},{D2=17.5},{D2X=17,5},{D3=M40x1.5},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=54},{H2=86},{H3=32},{POS=0},{VIS=M 16},{F1=148.0},{F2=92.90},{HS=A58-62},{PPATH=22_715/22_715_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
H2
H3
VIS
F1
F2
Emile Maurin 22-715-25-6,...
22-715-25-6,6
25
6.6
M15x1
28
43
15
M 6
27.1
20.26
Emile Maurin 22-715-32-6,...
22-715-32-6,6
32
6.6
M20x1
35
55
20
M 6
43.4
36.56
Emile Maurin 22-715-32-9
22-715-32-9
32
9.0
M20x1
35
55
20
M 8
43.4
30.86
Emile Maurin 22-715-32-11
22-715-32-11
32
11.0
M20x1
35
55
20
M 10
43.4
23.41
Emile Maurin 22-715-45-11
22-715-45-11
45
11.0
M30x1.5
42
67
25
M 10
84.0
64.01
Emile Maurin 22-715-45-13...
22-715-45-13,5
45
13.5
M30x1.5
42
67
25
M 12
84.0
54.82
Emile Maurin 22-715-45-17...
22-715-45-17,5
45
17.5
M30x1.5
42
67
25
M 16
84.0
28.90
Emile Maurin 22-715-58-17...
22-715-58-17,5
58
17.5
M40x1.5
54
86
32
M 16
148.0
92.90
Emile Maurin 22-715-58-22
22-715-58-22
58
22.0
M40x1.5
54
86
32
M 20
148.0
59.08
Emile Maurin 22-715-58-26
22-715-58-26
58
26.0
M40x1.5
54
86
32
M 24
148.0
20.30
Emile Maurin 22-715-70-22
22-715-70-22
70
22.0
M50x1.5
66
106
40
M 20
225.0
136.08
Emile Maurin 22-715-70-26
22-715-70-26
70
26.0
M50x1.5
66
106
40
M 24
225.0
97.30
Emile Maurin 22-715-70-33
22-715-70-33
70
33.0
M50x1.5
66
106
40
M 30
225.0
20.60
Emile Maurin 22-715-80-26
22-715-80-26
80
26.0
M60x2
76
126
50
M 24
323.0
195.30
Emile Maurin 22-715-80-33
22-715-80-33
80
33.0
M60x2
76
126
50
M 30
323.0
118.60
Emile Maurin 22-715-80-39
22-715-80-39
80
39.0
M60x2
76
126
50
M 36
323.0
38.20
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D