피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_73/22_731.prj},{NB=emile_maurin_22-731-58-17,5_0},{REF=22-731-58-17,5},{NORMNR=GN 350.1},{MATIERE=Acier},{VERSION=Sans contre-écrou},{POS=0},{D1=58},{D2=17.5},{D2X=17,5},{D3=M 40x1.5},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=28},{H2=37},{H3=9},{VIS=M 16},{F1=210},{F2=136.0},{HS=A58-62},{PPATH=22_731/22_731_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D3
H1
H2
H3
VIS
F1
F2
Emile Maurin 22-731-25-6,...
22-731-25-6,6
Acier
Sans contre-écrou
25
6.6
M 15x1
15
19
4
M 6
40
30.7
Emile Maurin 22-731-32-6,...
22-731-32-6,6
Acier
Sans contre-écrou
32
6.6
M 20x1
18
23
5
M 6
65
55.7
Emile Maurin 22-731-32-9
22-731-32-9
Acier
Sans contre-écrou
32
9.0
M 20x1
18
23
5
M 8
65
48.0
Emile Maurin 22-731-32-11
22-731-32-11
Acier
Sans contre-écrou
32
11.0
M 20x1
18
23
5
M 10
65
37.9
Emile Maurin 22-731-45-11
22-731-45-11
Acier
Sans contre-écrou
45
11.0
M 30x1.5
22
29
7
M 10
120
92.9
Emile Maurin 22-731-45-13...
22-731-45-13,5
Acier
Sans contre-écrou
45
13.5
M 30x1.5
22
29
7
M 12
120
80.4
Emile Maurin 22-731-45-17...
22-731-45-17,5
Acier
Sans contre-écrou
45
17.5
M 30x1.5
22
29
7
M 16
120
45.5
Emile Maurin 22-731-58-17...
22-731-58-17,5
Acier
Sans contre-écrou
58
17.5
M 40x1.5
28
37
9
M 16
210
136.0
Emile Maurin 22-731-58-22
22-731-58-22
Acier
Sans contre-écrou
58
22.0
M 40x1.5
28
37
9
M 20
210
90.0
Emile Maurin 22-731-58-26
22-731-58-26
Acier
Sans contre-écrou
58
26.0
M 40x1.5
28
37
9
M 24
210
37.0
Emile Maurin 22-731-70-22
22-731-70-22
Acier
Sans contre-écrou
70
22.0
M 50x1.5
33
43
10
M 20
330
210.0
Emile Maurin 22-731-70-26
22-731-70-26
Acier
Sans contre-écrou
70
26.0
M 50x1.5
33
43
10
M 24
330
157.0
Emile Maurin 22-731-70-33
22-731-70-33
Acier
Sans contre-écrou
70
33.0
M 50x1.5
33
43
10
M 30
330
53.0
Emile Maurin 22-731-80-26
22-731-80-26
Acier
Sans contre-écrou
80
26.0
M 60x2
38
50
12
M 24
495
322.0
Emile Maurin 22-731-80-33
22-731-80-33
Acier
Sans contre-écrou
80
33.0
M 60x2
38
50
12
M 30
495
218.0
Emile Maurin 22-731-80-39
22-731-80-39
Acier
Sans contre-écrou
80
39.0
M 60x2
38
50
12
M 36
495
101.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D