??
CAD model selection
Emile Maurin 22-773-79-69
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 22-77 - Vérin de précision à embase articulée, acier ou inox
Nomenclature
Emile Maurin 22-773-79-69
REF
Référence
22-773-79-69
MATIERE
Acier
VERSION
Avec contre-écrou
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
ROT
Rotation
°
D1
79 mm
D2
M10
H1
69 mm
D3
M28x1.5
D4
40 mm
H2
- mm
H3COURSE
H3 course
- mm
H4
59 mm
H5COURSE
H5 course
10 mm
CSA
Charge statique acier
100 kN
CSI
Charge statique inox
70 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D