??
CAD model selection
Emile Maurin 17-720-14-2-1-006,0
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-72 - Mini indicateur de position digital
Nomenclature
Emile Maurin 17-720-14-2-1-006,0
REF
Référence
17-720-14-2-1-006,0
INSERT
Acier
COULEUR
Gris
POSITION
2
ROTATION
1
PAS
006,0 mm
D1
H7
14
D2
f7
20
D3
27,5 mm
D4
6 mm
D5
M4 mm
H1
47 mm
H2
16,5 mm
H3
30,5 mm
H4
22 mm
L1
33 mm
L2
26 mm
L3
3,5 mm
L4
6,5 mm
L5
3,4 mm
L6
33 mm
L7
21 mm
INFOS
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D