??
CAD model selection
Emile Maurin 17-545-54-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-545 - Levier de commande - Avec 30 encoches
Nomenclature
Emile Maurin 17-545-54-12
REF
Référence
17-545-54-12
FORM
Forme
Avec 30 encoches
D1
54 mm
D2
H7
12 mm
D3
32 mm
D4
5.2 mm
D5
44.5 mm
H1
37 mm
H2
13 mm
H3
max.
16.5 mm
L1
122 mm
L2
30 mm
ALPHA
+0,5°
22 °
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D