??
CAD model selection
Emile Maurin 17-2122-57-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-212 - Niveau à bulle
Nomenclature
Emile Maurin 17-2122-57-6
REF
Référence
17-2122-57-6
COULEUR
Noir
POSIND
Position indicateur
Au dessus + 1 côté
L1
57 mm
L2
37 mm
L3
12 mm
L4
45 mm
D1
4.5 mm
H1
13 mm
H2
1 mm
SENSIBILITE
min/2mm
6
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D