??
CAD model selection
Emile Maurin 31-1011-40-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-1011 - Elément de positionnement pour arbre à blocage par manette indexable
Nomenclature
Emile Maurin 31-1011-40-10
REF
Référence
31-1011-40-10
D1
40 mm
D2
H7
10 mm
D3
4.3 mm
L1
16 mm
L2
28 mm
L3
30 mm
L4
max.
50 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D