??
CAD model selection
Emile Maurin 31-1411-42-18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-141 - Bague d'arrêt fendue simple, inox, avec trous de fixation
Nomenclature
Emile Maurin 31-1411-42-18
REF
Référence
31-1411-42-18
VERSION
Alésée
D1
42 mm
D2
(H10)
18 mm
D3
M5
D4
5.5 mm
D5
- mm
D6
-
H1
(±2)
15 mm
L1
3.0 mm
L2
0.6 mm
L3
30.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D