??
CAD model selection
Emile Maurin 31-311-10-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-311 - Support de positionnement à tige fieltée - Surface lisse
Nomenclature
Emile Maurin 31-311-10-8
REF
Référence
31-311-10-8
H1
±0.01
10 mm
D1
M8
D2
17 mm
L1
10 mm
L2
19.4 mm
S1
17 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D