??
CAD model selection
Emile Maurin 31-312-15-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-312 - Support de positionnement à tige fieltée - Surface sphérique
Nomenclature
Emile Maurin 31-312-15-12
REF
Référence
31-312-15-12
H1
±0.1
15 mm
D1
M12
D2
22 mm
L1
14 mm
L2
25.2 mm
S1
22 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D