??
CAD model selection
Emile Maurin 31-1283-6-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-1283 - Embout à rotule orthogonal avec pivot lisse à riveter - A gauche - Sans clip de sécurité
Nomenclature
Emile Maurin 31-1283-6-8
REF
Référence
31-1283-6-8
ROT
Rotation
°
TARAUDAGE
A gauche
VERSION
Sans clip de sécurité
D1
M6
D2
10 mm
D3
10 mm
D4
6 mm
H1
8.0 mm
H2
11 mm
L1
25 mm
L2
11.5 mm
FDDM
Force de décrochage min
40 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D