??
CAD model selection
Emile Maurin 31-2021-32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-2021 - Soufflet de protection pour joint de cardan - Simple
Nomenclature
Emile Maurin 31-2021-32
REF
Référence
31-2021-32
VERSION
Simple
D1
32 mm
D2
30.5 mm
D3
56 mm
D4
32 mm
D5
62 mm
L1
65 mm
L2
90 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D