??
CAD model selection
Emile Maurin 31-250-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-250 - Ecrou à oeil acier zingué
Nomenclature
Emile Maurin 31-250-16
REF
Référence
31-250-16
D1
M16 mm
D2
H9
16 mm
D3
26 mm
D4
36 mm
L1
56 mm
L2
min.
32 mm
L3
-0.2
16 mm
R1
22.0 mm
ALPHA
min.
216 °
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D