??
CAD model selection
Emile Maurin 31-255-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-255 - Ecrou à oeil inox
Nomenclature
Emile Maurin 31-255-10
REF
Référence
31-255-10
D1
M10 mm
D2
H9
10 mm
D3
18 mm
D4
23 mm
L1
35 mm
L2
min.
20 mm
L3
-0.2
10 mm
R1
14.0 mm
ALPHA
min.
212 °
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D