??
CAD model selection
Emile Maurin 33-080-48-32,00-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 33-08 - Canon fixe à collerette (type E)
Nomenclature
Emile Maurin 33-080-48-32,00-40
REF
Référence
33-080-48-32,00-40
D1
n6
48 mm
D2
52 mm
D3
F7
32.00 mm
H1
5.0 mm
H2
40.0 mm
H3
45 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D