??
CAD model selection
Emile Maurin 34-211-1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-211 - Bouchon d'huile de remplissage sans jauge
Nomenclature
Emile Maurin 34-211-1
REF
Référence
34-211-1
FORM
Forme
Sans jauge
D1
1 mm
D2
31.0 mm
L1
13 mm
L2
22 mm
L4
44.0 mm
S1
38 mm
DIM06
d1
- mm
WEIGHT
Weight [grams]
18
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D