??
CAD model selection
Emile Maurin 34-261-32-26X1,5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-26 - Bouchon d'huile de vidange, aluminium, haute température
Nomenclature
Emile Maurin 34-261-32-26X1,5
REF
Référence
34-261-32-26X1,5
RESISTANCE
Résistance 100°C °C
ECHAPEMENT
.
Sans échapement
D1
32 mm
D2
M26X1,5
D3
2 mm
D4
M5
L1
17.0 mm
L2
9.0 mm
L3
8 mm
L4
~
31.2 mm
S1
27 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D