??
CAD model selection
Emile Maurin 34-590-18-12X1,5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-59 - Bouchon d'huile à échappement, laiton, avec valve
Nomenclature
Emile Maurin 34-590-18-12X1,5
REF
Référence
34-590-18-12X1,5
D1
18 mm
D2
M12x1,5
D3
20 mm
L1
8.5 mm
L2
11.5 mm
L3
24.5 mm
S1
22 mm
S2
23.5 mm
PO
Pression d'ouverture ±20%
200 mbar
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D