??
CAD model selection
Emile Maurin 34-110-18-27X1,5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-110 - Indicateur de niveau d'huile aluminium à visser à voyant prismatique
Nomenclature
Emile Maurin 34-110-18-27X1,5
REF
Référence
34-110-18-27X1,5
VERSION
Prismatique
D1
18 mm
D2
M27X1,5 mm
D3
32 mm
L1
9.0 mm
L2
8.0 mm
S1
30 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D